CRAB 17

CRAB 17
Text Text Text

Технические характеристики и преимущества

  • Несколько выходных валов
  • Опция с несколькими моторами
  • Небольшой и компактный
Технические данные CRAB 17
Максимальная угловая скорость
180 °/с
КПД
50 %
Макс. осевая нагрузка
5000 Н
Макс. изгибающий момент
100 Нм
Температурный диапазон
от -20 до +60 °C

Дополнительная техническая информация

Типичные области применения

  • Нефтегазовая отрасль
  • Медицинское оборудование
  • Сельское хозяйство
SKF logo