CAWA

CAWA
CAWA
CAWA - это мощный, надёжный и компактный линейный актуатор, предназначенный для подвесных нагрузок. Его плавная работа и плавные обводы делают его особенно подходящим для использования в подъёмных устройствах для пациентов.

Технические характеристики и преимущества

  • Малые габариты
  • Смазывание на весь срок службы
  • Высокая эксплуатационная надёжность
  • Выбор передних креплений
  • Мощность
Технические характеристики CAWA
Усилие толкания
1650 Н
Усилие втягивания
0 Н
Скорость (при полной нагрузке)
14 мм/с
Ход
от 500 до 1000 мм
Напряжение
24 В пост. тока
Рабочая температура
от +5 до +40 °C
Класс защиты
IP 20

Типичные области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
SKF logo