CPI

Изображение CPI
CPI
TELEMAG CPI - это очень стабильная, мощная и прочная колонна для регулировки высоты промышленных рабочих столов. Основными областями применения являются сборочные линии, упаковочные столы, диспетчерские или телефонные центры. В связи с увеличивающимися требованиями к производительности, гибкости и скорости производственных линий регулируемые рабочие столы становятся все более и более важными. Эта тенденция также поддерживаются новыми нормативами охраны и безопасности труда, требующими эргономичных рабочих мест.

Технические характеристики и преимущества

  • Быстрое перемещение
  • Прочность и стабильность
  • Внешняя труба с Т-образной канавкой
Технические характеристики CPI
Усилие толкания
1000 - 4000 Н
Усилие втягивания
1000 - 4000 Н
Скорость (при полной нагрузке)
31 - 11 мм/с
Ход
от 200 до 700 мм
Напряжение
24 В пост. тока
Рабочая температура
от +10 до +40 °C
Класс защиты
30

Дополнительная техническая информация

Типичные области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
SKF logo