Новые колонны серии CPMA

Для офтальмологического оборудования

CPMA
Телескопические колонны SKF серии CPMA для офтальмологического оборудования представляют собой компактные двухсекционные узлы, с помощью которых разработчики могут комбинировать и совмещать различные рабочие характеристики.

Колонны серии CPMA имеют эстетичный дизайн, обеспечивают работу с низким уровнем шума и вибраций и отвечают промышленным требованиям гигиены.

Особенности и преимущества

  • Встроенный универсальный блок питания совместим практически со всеми действующими в мире стандартами напряжения и частоты электроснабжения (рис. 1)
  • Готовое к использованию решение (рис. 2)
  • Плавное управление работой (рис. 3)
  • Увеличенная грузоподъёмность
  • Различные принадлежности для розетки
  • Кабель проходит через колонну
Технические характеристики колонн серии CPMA
Усилие выталкивания
до 2000 Н
Усилие втягивания
0 Н
Динамическое внеосевое нагружение
до 250 Н·м
Скорость (при полной нагрузке)
до 15 мм/с
Ход
от 200 до 400 мм
Напряжение
100-240 В перем. тока, 50/60 Гц или 24 В пост. тока
Рабочая температура
от +10 до +40 °C
Класс защиты
IP 30
Уровень шума
дБ (A) 45

Технические характеристики
SKF logo