FRE

Изображение FRE
FRE
Система направляющих алюминиевых профилей FRE подходит для встраивания в опорную конструкцию столов, кресел или других объектов, в частности, медицинского назначения. Система направляющих алюминиевых профилей имеет привлекательный дизайн, стабильна и универсальна в использовании. Покупатель может подключить к данному виду продукции свой тип привода (гидравлический или электрический).

Технические характеристики и преимущества

  • Привлекательный дизайн
  • Стабильность
  • Универсальность
Технические характеристики FRE
Усилие толкания
Не применяется
Усилие втягивания
Не применяется
Скорость (при полной нагрузке)
Не применяется
Ход
от 200 до 700 мм
Напряжение
мотор отсутствует
Рабочая температура
от +10 до +40 °C
Класс защиты
Не применяется

Дополнительная техническая информация

Типичные области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
SKF logo