Telemag

Изображение TFG
Telemag
Подъёмные колонны TELEMAG обеспечивают компактное, быстрое и мощное решение для областей применения, требующих усилий втягивания или толкания до 4000 Н. Идеально подходит для применения в медицинском оборудовании, промышленных и производственных помещениях, их жёсткий алюминиевый профиль и прецизионные площадки скольжения позволяют без изгиба поднимать смещённые грузы . За счет уникальной и эффективной технологии шестерен достигаются повышенные силовые характеристики и пониженный уровень шума.

Технические характеристики и преимущества

  • Усилие толкания/втягивания
  • Компактная конструкция
  • Малошумность
  • Высокая прочность
  • Готовое к использованию решение
Технические характеристики TGC
Усилие толкания
1000 Н
Усилие втягивания
1000 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 11 мм/с
Ход
от 200 до 700 мм
Напряжение
120/230 В перем. тока
Рабочая температура
от +10 до +40 °C
Класс защиты
IP 20/30

Руководство по эксплуатации
Технические характеристики THC
Усилие толкания
1800 Н
Усилие втягивания
1800 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 15 мм/с
Ход
от 200 до 700 мм
Напряжение
120/230 В перем. тока
Рабочая температура
от +10 до +40 °C
Класс защиты
IP 20/30

Руководство по эксплуатации
Технические характеристики THG
Усилие толкания
2000 Н
Усилие втягивания
2000 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 12 мм/с
Ход
от 200 до 700 мм
Напряжение
24 В пост. тока
Рабочая температура
от +10 до +40 °C
Класс защиты
IP 30

Руководство по эксплуатации
Технические характеристики TLT
Усилие толкания
4000 Н
Усилие втягивания
0 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 25 мм/с
Ход
от 300 до 700 мм
Напряжение
24 В пост. тока
Рабочая температура
от +10 до +40 °C
Класс защиты
IP 40

Типичные области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
SKF logo