TFG

Изображение TFG
TFG
TELEMAG TFG - это очень компактная, быстрая и мощная подъёмная колонна, которая может использоваться как для толкания, так и для втягивания. За счет жестких алюминиевых профилей и прецизионных скользящих частей колонна TFG может без деформации поднимать нагрузки, смещенные от центра.
Колонна перемещается очень тихо с минимальной вибрацией, имеет самоблокировку как при толкании, так и при вытягивании.

Технические характеристики и преимущества

  • Усилие толкания/втягивания
  • Компактная конструкция
  • Быстрое перемещение
  • Мощность
  • Готовое к использованию решение
Технические характеристики TFG
Усилие толкания
2500 Н
Усилие втягивания
2500 Н
Скорость (при полной нагрузке)
15 мм/с
Ход
от 200 до 700 мм
Напряжение
120/230 В перем. или 24 В пост. тока
Рабочая температура
от +10 до +40 °C
Класс защиты
IP 30

Дополнительная техническая информация
Руководство по эксплуатации

Области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
SKF logo