TMA/TMD

Изображение TMA/TMD
TMA/TMD
Телескопическая колонна имеет привлекательный дизайн и подходит для использования в столах, креслах и легких промышленных столах, которые имеют регулировку по высоте. Колонна TMD имеет стильную конструкцию и подходит для офисного оборудования. Колонна управляется с помощью настольного, ручного или ножного пульта.

Технические характеристики и преимущества

  • Мощный и быстрый подъём
  • Эстетичный дизайн
  • Высокий коэффициент удлинения
Технические характеристики TMA
Усилие толкания
1000 Н
Усилие втягивания
0 Н
Скорость (при полной нагрузке)
35 мм/с
Ход
500 мм
Напряжение
24 В пост. тока
Рабочая температура
от +5 до +40 °C
Класс защиты
IP 20

Руководство по эксплуатации
Технические характеристики TMD
Усилие толкания
800 Н
Усилие втягивания
0 Н
Скорость (при полной нагрузке)
35 мм/с
Ход
700 мм
Напряжение
24 В пост. тока
Рабочая температура
от +5 до +40 °C
Класс защиты
IP 20

Руководство по эксплуатации

Типичные области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
SKF logo