TMS

Изображение TMA/TMD
TMS
TMS - это мощная телескопическая колонна с оптимальным ходом и коэффициентом удлинения для работы с тяжёлыми неосевыми нагрузками. TMS - это быстрая, малошумная колонна для подъёма до 400 кг осевой или 150 кг неосевой нагрузки на расстоянии до 2 м от колонны.

Технические характеристики и преимущества

  • Высокая стойкость к изгибающим нагрузкам
Технические характеристики TMS
Усилие толкания
4000 Н
Усилие втягивания
4000 Н
Ход
от 250 до 700 мм
Рабочая температура
от +10 до +40 °C

Руководство по эксплуатации

Типичные области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
SKF logo