TXG

Изображение TXG
TXG
Телескопическая колонна TXG имеет привлекательный дизайн и подходит для использования в столах, креслах и легких промышленных столах, которые имеют регулировку по высоте. Колонны серии TXG оборудованы встроенным пультом управления и сочетают преимущества использования постоянного и переменного тока.

Технические характеристики и преимущества

  • Мощный и быстрый подъём
  • Эстетичный дизайн
Технические характеристики TXG
Усилие толкания
1500 Н
Усилие втягивания
0 Н
Скорость (при полной нагрузке)
до 17 мм/с
Ход
от 200 до 600 мм
Напряжение
120/230 В перем. тока или 12/24 В пост. тока
Рабочая температура
от +10 до +40 °C
Класс защиты
IP 30

Дополнительная техническая информация
Руководство по эксплуатации

Типичные области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автоматизация производства
SKF logo