Технические данные подшипников

Стандарты
размеров
Присоединительные размеры: ISO 15:2011

За исключением:
  • bearing 3200 A:
    width = 14 mm instead of 14,3 mm
  • drawing number bearings:
    dimensions not standardized
  • snap rings and grooves:
    ISO 464:1995 (table 1)
Допуски

Дополнительная информация
представлена в разделе
(→ Tolerances)
Нормальный

За исключением:
  • SKF Explorer and SKF E2 bearings, 33 DNRCBM series:
    P6
  • drawing number bearings:
    • outer ring to Normal
    • inner ring to P6 or P5
    • running accuracy at least to P6

Значения: ISO 492:2014 (table 2, table 3, table 4)
Угол контакта
  • Серии 32 A и 33 A: 30°
  • Серия 33 D: 45°
  • Серия 33 DNRCBM: 40°
  • Подшипник с обозначением по номеру чертежа: 40°
Внутренний
зазор


Дополнительная информация
представлена в разделе
(→ «Внутренний зазор в подшипнике»)

Нормальный
Проверить наличие зазора классов C2, C3, C4


Значения: таблица 5, таблица 6

Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.

Перекос

≈ 2 угловых минуты

Величина допустимого углового перекоса между внутренним и наружным кольцами зависит от размера и внутренней конструкции подшипника, величины радиального внутреннего зазора во время работы, а также совокупности сил и моментов, действующих на подшипник. Поэтому здесь представлены только приблизительные значения. Даже незначительный перекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.

SKF logo