Система обозначений

Обозначения большинства подшипников качения SKF образуют систему основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Ниже приведён пример и применимые обозначения двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников.
Basic bearing designation system

Пример

E2.3207 A-2ZгдеE2. =Test Designation 1
3207 =Test Designation 2
A =Test Designation 4
-2Z =Test Designation 4
Test Designation 1Префиксы
E2.Энергосберегающий радиальный шарикоподшипник SKF

Test Designation 2Базовое обозначение
Приведена в таблице 1 или определение подшипника, изготовленного по индивидуальным требованиям, по номеру чертежа

Catalogue image - Test Designation 3Суффиксы — внутренняя конструкция
A
Без пазов для ввода шариков
D
Разъёмное внутреннее кольцо

Test Designation 4Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо, исполнение и т.д.)
NКанавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника
NRКанавка под стопорное кольцо в наружном кольце подшипника с установленным в неё стопорным кольцом
CBРегулируемый осевой внутренний зазор
-2RS1Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука с обеих сторон
-2ZЗащитные шайбы с обеих сторон

Catalogue image - Test Designation 5Суффиксы — конструкция сепаратора
Штампованный стальной сепаратор, центрируемый по шарикам
J1
Штампованный стальной сепаратор, центрируемый по шарикам (подшипник с разъёмным внутренним кольцом)
MМеханически обработанный латунный сепаратор
MAМеханически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по наружному кольцу
TN9Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по шарикам

Catalogue image - Test Designation 6.1Суффиксы — материалы, термообработка (неприменимо)

Test Designation 6.2Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумная работа
P5Точность размеров и точность вращения соответствуют классу точности P5
P6Точность размеров и точность вращения соответствуют классу точности P6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P64P6 + C4
C2Осевой внутренний зазор меньше нормального
C3Осевой внутренний зазор больше нормального
C4Осевой внутренний зазор больше C3

Catalogue image - Test Designation 6.3Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники (неприменимо)

Test Designation 6.4Суффиксы — стабилизация (неприменимо)

Test Designation 6.5Суффиксы — смазывание

GWF
MT33

VT113
WT

Суффиксы пластичных смазок (таблица 2)

Test Designation 6.6Суффиксы — другие варианты (неприменимо)
SKF logo