Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники
Конструкция двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников SKF аналогична конструкции двух однорядных радиально-упорных шарикоподшипников, установленных по О-образной схеме.

Характеристики подшипников

  • Less axial space
    Могут использоваться в случае, когда два однорядных радиально-упорных шарикоподшипника, установленных по О-образной схеме, занимают слишком много пространства в осевом направлении.
  • Accommodates radial as well as axial loads in either direction
  • Accommodates tilting moments
  • Stiff bearing arrangement
SKF logo