Допустимая частота вращения

Допустимую частоту вращения можно определить по скоростным характеристикам, указанным в таблице подшипников, а также при помощи данных, приведённых в разделе «Частоты вращения». При отсутствии значений номинальной частоты вращения в таблице подшипников предельной частотой является допустимая частота вращения.
SKF logo