Технические данные подшипников

Стандарты
размеров
Присоединительные размеры: ISO 15:2011

За исключением:
  • locating slots:
    ISO 20515:2012 (table 1)
Допуски

Дополнительная информация
представлена в разделе
(→ Tolerances)

Normal

Check availability of P6

Except for:

  • SKF Explorer bearings:
    P6 and width tolerance reduced to 0/–40 µm

Значения: ISO 492:2002 (table 2, table 3)
Угол контакта
  • серии QJ 2, QJ 3 и QJ 10: 35°
  • серия QJ 12: 45°
Внутренний
зазор


Дополнительная информация
представлена в разделе
(→ «Внутренний зазор в подшипнике»)

Нормальный
Проверить наличие зазора классов C4, C3, C2 или меньше


Значения: ISO 5753-2:2010 (таблица 4)

Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.

Перекос

≈ 2 угловых минуты

Величина допустимого углового перекоса между внутренним и наружным кольцами зависит от размера и внутренней конструкции подшипника, величины радиального внутреннего зазора во время работы, а также совокупности сил и моментов, действующих на подшипник. Поэтому здесь представлены только приблизительные значения. Даже незначительный перекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.

SKF logo