Система обозначений

Обозначения большинства подшипников качения SKF образуют систему основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Ниже приведён пример и применимые обозначения шарикоподшипников с четырёхточечным контактом.
Basic bearing designation system

Пример

QJ 318 N2PHASгдеQJ 318 =Test Designation 1
N2 =Test Designation 2
PHAS =Test Designation 4
Test Designation 1Префиксы (неприменимо)

Test Designation 2Базовое обозначение
Приведена в таблице 1

Catalogue image - Test Designation 3Суффиксы — внутренняя конструкция (неприменимо)

Test Designation 4Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т.д.)
N2Два фиксирующих паза (выточки) на торце наружного кольца, расположенных под углом 180°

Catalogue image - Test Designation 5Суффиксы — конструкция сепаратора
FAМеханически обработанный стальной сепаратор, центрируемый по наружному кольцу
MAМеханически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по наружному кольцу
PHASСепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона (PEEK), центрируемый по наружному кольцу, со смазочными канавками на направляющих поверхностях

Catalogue image - Test Designation 6.1Суффиксы — материалы, термообработка (неприменимо)

Test Designation 6.2Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумная работа
B20Уменьшенный допуск на ширину
P6Точность размеров и точность вращения соответствуют классу точности P6
P62P6 + C2
P63P6 + C3
P64P6 + C4
P6CNL
P6 + CNL
CNL
Осевой внутренний зазор соответствует нижней половине размерного диапазона нормального зазора
C2Осевой внутренний зазор меньше нормального
C2HОсевой внутренний зазор соответствует верхней половине размерного диапазона C2
C2LОсевой внутренний зазор соответствует нижней половине размерного диапазона C2
C3Осевой внутренний зазор больше нормального
C4Осевой внутренний зазор больше C3
344524
C2H + CNL

Catalogue image - Test Designation 6.3Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники (неприменимо)

Test Designation 6.4Суффиксы — термическая стабилизация
S1
Кольца подшипника стабилизированы для работы при температуре ≤ 200 °C (390 °F)

Test Designation 6.5Суффиксы — смазывание (неприменимо)

Test Designation 6.6Суффиксы — другие варианты
309829Увеличенный размер шариков
SKF logo