Конструкции и исполнения

Стандартный ассортимент SKF

  • подшипники серий QJ 2 и QJ 3 (рис. 1)
  • некоторые размеры серий QJ 10 и QJ 12
Подшипники с фиксирующими пазами

Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом могут поставляться с двумя фиксирующими пазами в наружном кольце (суффикс обозначения N2, рис. 2):

  • предотвращают проворачивание подшипника
  • расположены под углом 180° друг к другу

Размеры и допуски фиксирующих пазов соответствуют ISO 20515 и указаны в таблице 1.

Сепараторы

Шарикоподшипники SKF с четырёхточечным контактом оснащаются одним из сепараторов, представленных в таблице 2.

Дополнительная информация о применимости сепараторов из различных материалов представлена в разделах «Сепараторы» и «Материалы сепараторов».

SKF logo