Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом

Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом
Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом — это однорядные радиально-упорные шарикоподшипники, дорожки которых сконструированы таким образом, чтобы они могли воспринимать осевые нагрузки в обоих направлениях. При заданной осевой нагрузке может также компенсироваться ограниченная радиальная нагрузка (→ «Коэффициент нагрузки»). Подшипники имеют разборную конструкцию, т. е. узел наружного кольца с шариками и сепаратор могут монтироваться отдельно от двух половин внутреннего кольца.

Обе половины внутреннего кольца шарикоподшипников с четырёхточечным контактом класса SKF Explorer имеют выточки. Это улучшает циркуляцию масла при использовании подшипника в комбинации с цилиндрическим роликоподшипником SKF (рис. 1). Кроме того, данные выточки упрощают демонтаж подшипника.

Характеристики подшипников

  • Воспринимают осевые нагрузки в обоих направлениях
  • Занимают меньше пространства в осевом направлении
    Подшипники данного типа занимают меньше пространства в осевом направлении, чем двухрядные шарикоподшипники.
  • Высокая грузоподъёмность
    Подшипник оснащается увеличенным количеством шариков для более высокой грузоподъёмности.
  • Разборная конструкция
    Разъёмная конструкция внутреннего кольца упрощает монтаж и демонтаж подшипника. 
  • Улучшенная циркуляция масла
  • Ограниченная деформация под воздействием высоких усилий зажима
SKF logo