Нагрузки

Минимальная нагрузка

Дополнительная информация
представлена в разделе
(→ «Требуемая минимальная нагрузка»)


Выполнить расчёты

Вес компонентов, которые опираются на подшипник, вместе с внешними силами обычно имеют большую величину, чем требуемая минимальная нагрузка. В противном случае подшипникам требуется дополнительное осевое нагружение, которое может быть создано, например, при помощи пружин.

Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник

Дополнительная
информация
представлена в разделе (→ «Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник»)

Фиксация подшипников для компенсации радиальной и осевой нагрузки:


Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y2 Fa 


Для правильной работы SKF рекомендует:

  • Fa ≥ 1,27 Fr для подшипников серий QJ 2, QJ 3 и QJ 10
  • Fa ≥ 1,78 Fr для подшипников серии QJ 12

Упорные подшипники с радиальным зазором в корпусе в комбинации с радиальным подшипником (рис. 1):

  • P = 1,07 Fa для подшипников серий QJ 2, QJ 3 и QJ 10
  • P = 0,81 Fa для подшипников серии QJ 12


Выполнить расчёты
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник

Дополнительная
информация
представлена в разделе (→ «Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник»)
P0 = Fr + Y0 Fa

Обозначения

C0
номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (→ таблица подшипников)
dmсредний диаметр подшипника [мм]
= 0,5 (d + D)
e
расчётный коэффициент (→ таблица подшипников)
Faосевая нагрузка [кН]
Famминимальная осевая нагрузка [кН]
kaкоэффициент минимальной нагрузки (→ таблица подшипников)
Frрадиальная нагрузка [кН]
n
частота вращения [об/мин]

P
эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]
P0
эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
X, Y0, Y1, Y2расчётные коэффициенты (→ таблица подшипников)
SKF logo