Допустимая частота вращения

Допустимая частота вращения представляет собой наименьшую величину из указанных ниже:

Более высокие частоты вращения возможны для подшипников с модифицированной конструкцией или при обеспечении дополнительных мер по теплоотводу от подшипникового узла. Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.
Для подшипников с сепаратором, центрируемым по кольцу, SKF рекомендует использовать смазывание маслом (суффикс обозначения MA или PHAS). Если данные подшипники смазываются пластичной смазкой (→ «Смазывание»), значение n dm ограничено величиной 250 000 мм/мин.

где
dm средний диаметр подшипника [мм]
= 0,5 (d + D)
nчастота вращения [об/мин]

Если требуются значения выше указанных, обратитесь в техническую службу SKF.
SKF logo