Радиально-упорные шарикоподшипники

Радиально-упорные шарикоподшипники имеют дорожки качения на внутреннем и наружном кольцах, смещённые относительно друг друга вдоль оси подшипника. Такая конструкция позволяет данным подшипникам воспринимать комбинированные нагрузки, то есть нагрузки, одновременно действующие в радиальном и осевом направлениях.
Осевая грузоподъёмность радиально-упорных шарикоподшипников возрастает с увеличением угла контакта. Угол контакта — это угол между линией, соединяющей точки контакта шарика с дорожками качения, по которым комбинированная нагрузка передаётся от одной дорожки качения на другую, и линией, перпендикулярной оси подшипника (рис. 1).
Наиболее распространёнными типами являются:
  • однорядные радиально-упорные шарикоподшипники (рис. 2)
  • двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники (рис. 3)
  • шарикоподшипники с четырёхточечным контактом (рис. 4)
Помимо подшипников, представленных в данном разделе, SKF поставляет другие радиально-упорные шарикоподшипники:
Радиально-упорные шарикоподшипники с фиксированным поперечным сечением

Данные подшипники имеют очень тонкие кольца и фиксированную высоту поперечного сечения в пределах конкретной серии размера вне зависимости от размера подшипника. Они характеризуются малым весом и высокой жёсткостью. Подшипники SKF с фиксированным сечением имеют дюймовые размеры и поставляются в открытом и уплотнённом исполнениях с различной высотой поперечного сечения (до 8-ми вариантов). Среди них:

  • однорядные радиально-упорные шарикоподшипники (рис. 5)
  • шарикоподшипники с четырёхточечным контактом (рис. 6)
Ступичные подшипниковые узлы

Ступичные подшипниковые узлы для автомобильной отрасли были созданы на основе двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников (рис. 7, рис. 8, рис. 9). Именно они способствовали созданию компактных и лёгких конструкций ступичных узлов, позволили упростить процесс монтажа и повысить уровень надёжности.

Подробная информация о данных изделиях, а также исполнениях для промышленного применения предоставляется по запросу.

Конструкции

SKF logo