Другие типы радиально-упорных шарикоподшипников SKF

Радиально-упорные шарикоподшипники, представленные в данном разделе, входят в основную номенклатуру SKF и являются лишь частью общего ассортимента. Другие радиально-упорные шарикоподшипники кратко описаны ниже.

Прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

Радиально-упорные шарикоподшипники с фиксированным поперечным сечением

Данные подшипники имеют очень тонкие кольца и фиксированную высоту поперечного сечения в пределах конкретной серии размера вне зависимости от размера подшипника. Они характеризуются малым весом и высокой жёсткостью. Подшипники SKF с фиксированным сечением имеют дюймовые размеры и поставляются в открытом и уплотнённом исполнениях с различной высотой поперечного сечения (до 8-ми вариантов). Среди них:
  • однорядные радиально-упорные шарикоподшипники (рис. 1)
  • шарикоподшипники с четырёхточечным контактом (рис. 2)

Ступичные подшипниковые узлы

Ступичные подшипниковые узлы для автомобильной отрасли были созданы на основе двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников (рис. 3, рис. 4, рис. 5). Именно они способствовали созданию компактных и лёгких конструкций ступичных узлов, позволили упростить процесс монтажа и повысить уровень надёжности.

Подробная информация об этих изделиях может быть предоставлена по запросу.

Для получения информации о радиально-упорных шарикоподшипниках, размеры которых превышают указанные в таблицах подшипников, обращайтесь в техническую службу SKF.
SKF logo