Подшипники базовой конструкции

Подшипники базовой конструкции (рис. 1) предназначены для работы в узлах, где в каждой опоре используется только один подшипник. Подшипники имеют нормальный допуск на ширину подшипников и уступы колец. Поэтому они не предназначены для парной установки вплотную друг к другу.
SKF logo