Технические данные подшипников

Метрические подшипники

Одиночные подшипникиПары подшипников для универсального монтажа

Стандарты размеров

Присоединительные размеры: ISO 15 и ISO 12044

Допуски

Дополнительная информация представлена в разделе
«Допуски»
Нормальный

За исключением:

  • Подшипники SKF Explorer:
    • Размерные допуски по классу точности P6
    • Геометрические допуски по классу точности P5
  • Подшипники с D ≥ 400 мм:
    • Геометрические допуски по классу точности P6

Значения: ISO 492 (таблица 1, таблица 2, таблица 3)

Угол контакта

  • суффикс B → 40°
  • суффикс AC → 25°
При необходимости величины угла контакта подшипника 30° обратитесь в техническую службу SKF.

Внутренний зазор

Дополнительная информация представлена в разделе
«Внутренний зазор»

Устанавливается после монтажа и зависит от положения относительно второго подшипника.

  • CA — осевой зазор меньше нормального (таблица 4)
  • CB — нормальный осевой зазор (стандартный) (таблица 4)
  • CC — осевой зазор больше нормального (таблица 4)
  • G (стандартный для крупногабаритных подшипников) — нормальный осевой зазор (таблица 5)

Значения действительны для комплектов подшипников в домонтажном состоянии, установленных по О- или Х-образной схеме, при нулевой измерительной нагрузке.

Преднатяг

Дополнительная информация представлена в разделе
«Выбор преднатяга»

Устанавливается после монтажа и зависит от положения относительно второго подшипника.

  • GA — лёгкий преднатяг (стандартный)
  • GB — средний преднатяг
  • GC — большой преднатяг

Значения (таблица 6) действительны для комплектов подшипников в домонтажном состоянии, установленных по О- или Х-образной схеме.

Допустимый перекос

О-образная схема: ≈ 2 угловых минуты
Х-образная схема: ≈ 4 угловых минуты


Перекос увеличивает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы. При превышении рекомендованных величин перекоса эти явления становятся особенно выраженными.

Дюймовые подшипники

Стандарты размеров

Присоединительные размеры:
Стандарт BS 292: Часть 2, отменён в 1997 г.

Допуски

Дополнительная информация представлена в разделе
«Допуски»

Нормальный
Значения: BS 292: Часть 2 (таблица 7)

Угол контакта

20°

Внутренний зазор

Дополнительная информация представлена в разделе
«Внутренний зазор»

Устанавливается после монтажа и зависит от положения относительно второго подшипника.

Преднатяг

Дополнительная информация представлена в разделе
«Выбор преднатяга»

Устанавливается после монтажа и зависит от положения относительно второго подшипника.

Допустимый перекос

Перекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.

SKF logo