Конструкция подшипниковых узлов

Применение подшипников

Правильная регулировка

Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники должны применяться:

  • со вторым подшипником (рис. 1
  • в комплектах (рис. 2)
    Подшипники должны быть отрегулированы относительно друг друга для достижения требуемого зазора или преднатяга (→ «Преднатяг подшипников»).

Подшипники для универсального монтажа, установленные непосредственно рядом друг с другом:

  • не требуют дальнейшей регулировки (→ «Подшипники для универсального монтажа»)
  • требуемая величина зазора или преднатяга достигается с помощью:

    • выбора подшипников с соответствующим классом зазора или преднатяга
    • подходящей посадки подшипников на валу и в корпусе

Рабочие характеристики и эксплуатационная надёжность зависят от:

  • надлежащей регулировки одиночных подшипников
  • правильного выбора зазора и преднатяга подшипников для универсального монтажа
    Наличие слишком большого зазора в подшипниковом узле не позволяет полностью реализовать грузоподъёмность подшипников в процессе работы. При чрезмерном преднатяге повышаются трение и рабочая температура, что приводит к сокращению срока службы подшипников.
Восприятие осевых нагрузок в одном направлении

Преимущественно однонаправленная осевая нагрузка на узлы, установленные по О- и Х-образной схемам, создаёт неблагоприятные условия качения для шариков ненагруженного осевой нагрузкой подшипника, что приводит к:

  • повышению уровня шума
  • нарушению смазочной плёнки
  • повышенным нагрузкам на сепаратор

В этих условиях SKF рекомендует использовать нулевой рабочий зазор, который можно обеспечить с помощью пружин. Если пружины не обеспечивают требуемый зазор, проблему можно решить с помощью использования подшипников с углом контакта 25° в ненагруженной опоре.

Соотношение нагрузки
  • Fa/Fr ≥ 1 требуется для подшипников серий 70 B, 72 B(E) и 73 B(E)
  • Fa/Fr ≥ 0,55 требуется для подшипников серий 72 AC и 73 AC
Несоблюдение требуемого соотношения нагрузки в каждом из случаев может значительно сократить срок службы подшипников.
SKF logo