Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами, или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Ниже приведены примеры и применимые обозначения однорядных радиально-упорных шарикоподшипников.
Basic bearing designation system

Примеры

7210 BEPгде7210 =
B, E =
P =
7210 BECBY
где7210 =
B, E =
CB =
Y =
Test Designation 1Префиксы (неприменимо)

Test Designation 2Базовое обозначение
Приведено в таблице 1
Число из четырёх цифр: обозначение по номеру чертежа
ALSДюймовый подшипник
AMSДюймовый подшипник
Размеры дюймовых подшипников
(значение, поделённое на 8, — диаметр отверстия)

22

до

40

/8 = диаметр отверстия 2 3/4 дюйма (69,85 мм)


/8 = диаметр отверстия 5 дюймов (127 мм)


Catalogue image - Test Designation 3Суффиксы — внутренняя конструкция
AУгол контакта 30°
AB
Угол контакта 20° (дюймовый подшипник)
ACУгол контакта 25°
B
Угол контакта 40°
E
Оптимизированная внутренняя конструкция

Test Designation 4Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо, исполнение и т. д.)
N1
Один фиксирующий паз на торце наружного кольца
CAПодшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют осевой внутренний зазор меньше нормального (CB).
CBПодшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют нормальный осевой внутренний зазор.
CCПодшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют осевой внутренний зазор больше нормального (CB).
GПодшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют осевой внутренний зазор.
GAПодшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют лёгкий преднатяг.
GBПодшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют средний преднатяг.
GCПодшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют сильный преднатяг.
-2RZ
Бесконтактные уплотнения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон

Catalogue image - Test Designation 5Суффиксы — конструкция сепаратора
FМеханически обработанный стальной сепаратор, центрируемый по шарикам
JШтампованный стальной сепаратор, центрируемый по шарикам
MМеханически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам. Разные конструкции обозначаются цифрой после буквы М, например, М2
MB
Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по внутреннему кольцу
PСепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по шарикам
PHСепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона (PEEK), центрируемый по шарикам
YШтампованный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам

Catalogue image - Test Designation 6.1Суффиксы — материалы, термообработка (неприменимо)

Test Designation 6.2Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение
P5Размерные и геометрические допуски по классу точности P5
P6Размерные и геометрические допуски по классу точности P6

Catalogue image - Test Designation 6.3Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники
DBКомплект из двух подшипников, согласованных для установки по О-образной схеме
DFКомплект из двух подшипников, согласованных для установки по Х-образной схеме
DTКомплект из двух подшипников, согласованных для установки по схеме «тандем»

Test Designation 6.4Суффиксы — термическая стабилизация (неприменимо)

Суффиксы — смазывание (неприменимо)

Test Designation 6.6Суффиксы — другие исполнения (неприменимо)
SKF logo