Дюймовые подшипники

Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники с дюймовыми размерами также входят в ассортимент стандартных изделий SKF. Он включает в себя наиболее распространённые дюймовые подшипники серий ALS и AMS (→ таблица подшипников). Они используются в основном на рынке запчастей, поэтому SKF не рекомендует использовать дюймовые подшипники в новых подшипниковых узлах.
Конструкция дюймовых радиально-упорных шарикоподшипников (рис. 1) аналогична конструкции стандартных метрических подшипников, за исключением угла контакта (→ «Технические данные подшипников»).
SKF logo