Нагрузки

Минимальная нагрузка

Дополнительная информация
представлена в разделе
«Требуемая минимальная нагрузка»
Минимальная осевая нагрузка для одиночных подшипников и подшипников, спаренных по схеме «тандем»:

Минимальная радиальная нагрузка для спаренных подшипников, установленных по О- или Х-образной схеме:



Выполнить расчёты
Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник

Дополнительная информация
представлена в разделе
«Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник, Р»
Одиночные подшипники и спаренные подшипники с расположением по схеме «тандем»:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y2 Fa

При определении осевой нагрузки Faсм. «Расчёт осевой нагрузки для одиночных и спаренных по схеме „тандем“ подшипников».

Спаренные подшипники с расположением по О-образной или Х-образной схеме:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y2 Fa

Выполнить расчёты
Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник

Дополнительная информация
представлена в разделе
«Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник»

Одиночные подшипники и спаренные подшипники с расположением по схеме «тандем»:

P0 = 0,5 Fr + Y0 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

При определении осевой нагрузки Faсм. «Расчёт осевой нагрузки для одиночных и спаренных по схеме „тандем“ подшипников».

Спаренные подшипники с расположением по О-образной или Х-образной схеме:

P0 = Fr + Y0 Fa

Расчёт осевой нагрузки для одиночных и спаренных по схеме «тандем» подшипников

При нагружении однорядного радиально-упорного шарикоподшипника радиальной нагрузкой она передаётся через тела качения с одной дорожки качения на другую под углом к оси подшипника, в результате чего возникает внутренняя осевая сила. Это необходимо учитывать при расчёте эквивалентной нагрузки на подшипники в отрегулированных узлах, состоящих из двух одиночных подшипников и/или пар подшипников, установленных по схеме «тандем».

Формулы (таблица 1) действительны только для подшипников с одинаковыми углами контакта, отрегулированных относительно друг друга с практически нулевым зазором, но без предварительного натяга. Применительно к указанным вариантам, на подшипник А действует радиальная нагрузка FrA , а на подшипник В — радиальная нагрузка FrB. Нагрузки FrA и FrB всегда считаются положительными, даже когда они действуют в направлениях, противоположных указанным на рисунке. Радиальные нагрузки действуют в центрах давления подшипников (расстояние «a» → в таблице подшипников).

Эти вычисления легко выполняются с помощью интерактивных расчётных инструментов SKF. Если подшипники отрегулированы с зазором или преднатягом, либо, если используются подшипники с другими углами контакта, формулы становятся более сложными, и вычисления могут быть выполнены с помощью системы SKF SimPro (SKF SimPro Quick).
Грузоподъёмность спаренных подшипников

Величины грузоподъёмности и предела усталостной прочности, указанные в таблице подшипников, относятся к одиночным подшипникам. Для пар подшипников, установленных непосредственно рядом друг с другом, применяются следующие величины:

  • динамическая грузоподъёмность для стандартных подшипников при любой схеме установки и для подшипников класса SKF Explorer, установленных по Х-образной или О-образной схеме
    C = 1,62 Cодиночного подшипника

  • динамическая грузоподъёмность подшипников SKF Explorer, установленных по схеме «тандем»
    C = 2 Cодиночного подшипника

  • номинальная статическая грузоподъёмность
    C0 = 2 C0одиночного подшипника

  • предел усталостной прочности
    Pu = 2 Pu одиночного подшипника

Обозначения

A
коэффициент минимальной осевой нагрузки (→ таблица подшипников)
dmсредний диаметр подшипника [мм]

= 0,5 (d + D)

eрасчётный коэффициент (→ таблица подшипников)
Faосевая нагрузка [кН]
Famминимальная осевая нагрузка [кН]
Frрадиальная нагрузка [кН]
Frmминимальная радиальная нагрузка [кН]
krкоэффициент минимальной радиальной нагрузки (→ таблица подшипников)
nчастота вращения [об/мин]
Pэквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]
P0эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
X, Y0, Y1, Y2расчётные коэффициенты (→ таблица подшипников)
νфактическая рабочая вязкость смазочного материала [мм2/с]
SKF logo