Грузоподъёмность спаренных подшипников

Величины грузоподъёмности и предела усталостной прочности, указанные в таблице подшипников, относятся к одиночным подшипникам. Для спаренных подшипников применяются следующие величины:

  • динамическая грузоподъёмность для стандартных подшипников при любой схеме установки и для подшипников класса SKF Explorer, установленных по Х-образной или О-образной схеме
    C = 1,62 Cодиночного подшипника

  • динамическая грузоподъёмность подшипников класса SKF Explorer с установкой по схеме «тандем»
    C = 2 Cодиночного подшипника

  • номинальная статическая грузоподъёмность
    C0 = 2 C0одиночного подшипника

  • предел усталостной прочности
    Pu = 2 Pu одиночного подшипника
SKF logo