Класс подшипников

Подшипники SKF Explorer

С учётом постоянно растущих требований к рабочим характеристикам в современном машиностроении SKF были разработаны подшипники качения класса SKF Explorer.
Значительное улучшение рабочих характеристик радиально-упорных шарикоподшипников SKF Explorer реализовано за счёт оптимизированной геометрической формы внутренних компонентов, модернизированной конструкции сепаратора, повышенного качества обработки всех контактных поверхностей, сверхчистой однородной стали в сочетании с особой технологией термической обработки, а также повышения качества и размерной точности шариков.
Данные усовершенствования обеспечивают следующие преимущества:
  • высокая динамическая грузоподъёмность
  • меньшая восприимчивость к тяжёлым осевым нагрузкам
  • повышенная износостойкость
  • пониженный уровень шума и вибрации
  • пониженное тепловыделение из-за трения
  • значительно увеличенный срок службы подшипников
Благодаря компактности, снижению энергопотребления и расхода смазочных материалов, данные подшипники позволяют снизить негативное воздействие на окружающую среду. Не менее важен и тот факт, что при использовании подшипников SKF Explorer сокращаются затраты на техобслуживание и повышается производительность.
Подшипники класса SKF Explorer отмечены в таблице подшипников звёздочкой. Подшипники этого класса имеют обозначения, идентичные обозначениям стандартных подшипников. При этом каждый подшипник и его упаковка маркируются обозначением «SKF Explorer».
SKF logo