Допустимая частота вращения

В таблице подшипников указаны следующие значения частот вращения:
  • номинальная частота вращения, которая служит для быстрой оценки скоростных характеристик с точки зрения температуры
  • предельная частота вращения, представляющая собой механический предел, превышение которого допускается только при соответствующей модификации конструкции подшипника и оборудования для работы с повышенными частотами вращения

Дополнительная информация представлена в разделе «Рабочая температура и частота вращения».

Спаренные подшипники

В случае спаренных подшипников предельная частота вращения должна быть уменьшена примерно до 80 % от величины, приведённой для одиночного подшипника.
SKF logo