Технические данные подшипников

Метрические однорядные радиальные шарикоподшипники
Стандарты размеровПрисоединительные размеры: ISO 15

Стопорные кольца и канавки: ISO 464
Допуски

Дополнительная информация представлена в разделе
«Допуски»
Нормальный
P6 или P5 по запросу

За исключением:
  • Подшипники SKF Explorer:
    • Допуски размеров соответствуют классу точности P6, более жёсткий допуск на ширину:
      D ≤ 110 мм → 0/–60 мкм
      D > 110 мм → 0/–100 мкм
    • Геометрические допуски:
      D ≤ 52 мм → P5
      52 мм < D ≤ 110 мм → P6
      D > 110 мм → Нормальный

Значения: ISO 492 (таблица 1, таблица 2, таблица 3)
Внутренний зазор

Дополнительная информация представлена в разделе
«Внутренний зазор в подшипнике»
Одиночные подшипники

Нормальный
Уточните наличие зазора классов C2, C3, C4, C5, уменьшенного диапазона стандартных классов зазора или части диапазона смежных классов.


Значения: ISO 5753-1 (таблица 4)
Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.


Спаренные подшипники

Поставляются для монтажа с заданным зазором или преднатягом:
  • CA — малый осевой внутренний зазор
  • GA — лёгкий преднатяг

Значения: (таблица 5)
Значения действительны для комплектов подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.

Допустимый перекосОдиночные подшипники

≈ от 2 до 10 угловых минут
Перекос повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы. При превышении рекомендованных значений перекоса эти явления становятся особенно выраженными.


Спаренные подшипники

Даже незначительный перекос или несоосность повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы.Для получения дополнительной информации обращайтесь
в техническую службу SKF.

Дюймовые однорядные радиальные шарикоподшипники
Стандарты
размеров
BS 292-2:1982, отменён в 1997 году
Допуски

Дополнительная информация представлена в разделе
«Допуски»
Нормальный

Значения → таблица 6

Внутренний зазор

Дополнительная информация представлена в разделе
«Внутренний зазор в подшипнике»
Нормальный

Значения: ISO 5753-1 (таблица 4)
Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.

Допустимый перекос≈ от 2 до 10 угловых минут

Перекос повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы. При превышении рекомендованных значений перекоса эти явления становятся особенно выраженными.

Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали

Метрические подшипникиДюймовые подшипники
Стандарты размеров

Присоединительные размеры: ISO 15

За исключением:
  • подшипники с суффиксом Х
  • подшипники с префиксом WBB1 
  • фланец на наружном кольце подшипников: ISO 8443
Присоединительные размеры:

Стандарт ANSI/AFBMA 12.2

За исключением:
  • фланец на наружном кольце подшипников: ISO 8443
Допуски

Дополнительная информация представлена в разделе
«Допуски»
Нормальный
P6 или P5 по запросу


Значения: ISO 492
(таблица 1, таблица 2, таблица 3)
Нормальный



Значения: ISO 492 (таблица 1)
Внутренний зазор

Дополнительная информация представлена в разделе
«Внутренний зазор в подшипнике»
  • Нормальный
  • Уточните наличие других классов зазоров

Значения: ISO 5753-1 (таблица 4)

За исключением:
Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.
Допустимый перекос≈ от 2 до 10 угловых минут

Перекос повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы. При превышении рекомендованных значений перекоса эти явления становятся особенно выраженными.

Материал

Дополнительная информация о материалах представлена в разделе «Материалы колец и тел качения подшипников» или «Материалы сепараторов».

Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков
Стандарты размеровПрисоединительные размеры: ISO 15

Стопорные кольца и канавки: ISO 464
Допуски

Дополнительная информация представлена в разделе
«Допуски»
Нормальный


Значения: ISO 492 (таблица 1)
Внутренний зазор

Дополнительная информация представлена в разделе
«Внутренний зазор в подшипнике»
Нормальный


Значения: ISO 5753-1 (таблица 4)

Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.

Допустимый перекос≈ от 2 до 5 угловых минут

Перекос повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы. При превышении рекомендованных значений перекоса эти явления становятся особенно выраженными.

Двухрядные радиальные шарикоподшипники
Стандарты
размеров
Присоединительные размеры: ISO 15
Допуски

Дополнительная информация представлена в разделе
«Допуски»
Нормальный


Значения: ISO 492 (таблица 1)
Внутренний зазор

Дополнительная информация представлена в разделе
«Внутренний зазор в подшипнике»
Нормальный
Уточните наличие зазора класса C3


Значения: ISO 5753-1 (таблица 4)
Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.

Допустимый перекос≤ 2 угловые минуты

Перекос повышает шум при работе подшипника и сокращает срок его службы. При превышении рекомендованных значений перекоса эти явления становятся особенно выраженными.

SKF logo