Система обозначений

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами, или без них (→ «Система базовых обозначений подшипников»).
Ниже приведены примеры и применимые обозначения радиальных шарикоподшипников SKF.
Basic bearing designation system

Примеры

W 619/6 X-2RS1
гдеW =
619/6 =
X =
-2RS1 =
Test Designation 1Префиксы
D/W
Нержавеющая сталь, дюймовые размеры
ICOS-Подшипник типа ICOS
W
Нержавеющая сталь, метрические размеры
WBB1
Нержавеющая сталь, метрические размеры, не соответствует серии размеров ISO

Test Designation 2Базовое обозначение
Приведено в таблице 1
2..
Однорядный подшипник с пазами для ввода шариков, серия размеров 02
3..
Однорядный подшипник с пазами для ввода шариков, серия размеров 03
EE, EEB, R, RLS, RMS
Дюймовый подшипник
Размеры дюймовых подшипников
2
до
40
диаметр отверстия 1/4 дюйма (6,35 мм) (/8) – диаметр отверстия

5 дюймов (127 мм) (/8)

Catalogue image - Test Designation 3Суффиксы — внутренняя конструкция
A, AA, C, DМодифицированная внутренняя конструкция
EШарики увеличенного размера

Test Designation 4Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)
NКанавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника
NRКанавка под стопорное кольцо на наружном кольце с установленным стопорным кольцом
N1Один фиксирующий паз на торце наружного кольца
R
Наружное кольцо с фланцем
-RS1, -2RS1Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон
-RS2, -2RS2Контактное уплотнение из фторкаучука (FKM) с одной или обеих сторон
-RSH, -2RSHКонтактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон
-RSH2, -2RSH2Контактное уплотнение из фторкаучука (FKM) с одной или обеих сторон
-RSL, -2RSLУплотнение низкого трения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон
-RST, -2RST
Уплотнение низкого трения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон
-RZ, -2RZБесконтактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон
-Z, -2ZЗащитные шайбы с одной или обеих сторон
-ZNBRЗащитная шайба с одной стороны, канавка под стопорное кольцо на наружном кольце, стопорное кольцо со стороны защитной шайбы
-ZNRЗащитная шайба с одной стороны, канавка под стопорное кольцо на наружном кольце, стопорное кольцо на противоположной стороне от защитной шайбы
-2ZNRЗащитные шайбы с обеих сторон, канавка под стопорное кольцо на наружном кольце с установленным стопорным кольцом
-2ZS
Защитные шайбы с обеих сторон, фиксируемые стопорным кольцом
X
Присоединительные размеры не соответствуют серии размеров ISO

Catalogue image - Test Designation 5Суффиксы — конструкция сепаратора
  • Для подшипников из нержавеющей стали: штампованный сепаратор из нержавеющей стали, центрируемый по шарикам
  • Для других подшипников: штампованный стальной сепаратор, центрируемый по шарикам
MМеханически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам. Разные конструкции или материалы обозначаются цифрой после буквы М, например, М2
MA(S)Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по наружному кольцу. S означает наличие смазочной канавки на направляющей поверхности.
MB(S)Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по внутреннему кольцу. S означает наличие смазочной канавки на направляющей поверхности.
TNСепаратор из полиамида PA66, центрируемый по шарикам
TN9Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по шарикам
TN9/VG1561Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA46, центрируемый по шарикам
TNHСепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона (PEEK), центрируемый по шарикам

Catalogue image - Test Designation 6.1Суффиксы — материалы, термообработка
HA1Внутреннее и наружное кольца из цементируемой стали

Test Designation 6.2Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение
P5Допуски размеров и допуски вращения по классу точности P5
P6Допуски размеров и допуски вращения по классу точности P6
P52P5 + C2
P62P6 + C2
P63P6 + C3
CNНормальный радиальный внутренний зазор; используется только вместе с одной из следующих букв, обозначающих суженное или смещённое поле зазора
  • H = суженное поле зазора, соответствующее верхней половине фактического поля зазора
  • L = суженное поле зазора, соответствующее нижней половине фактического поля зазора
  • P = смещённое поле зазора, охватывающее верхнюю половину фактического поля зазора указанной группы, а также нижнюю половину поля соседней группы большего зазора
Указанные буквы также используются в сочетании со следующими классами зазоров: С2, С3, С4 и C5, например, С2Н
C1Радиальный внутренний зазор меньше, чем C2
C2Радиальный внутренний зазор меньше нормального
C3Радиальный внутренний зазор больше нормального
C4Радиальный внутренний зазор больше, чем C3
C5Радиальный внутренний зазор больше, чем C4
CAСогласованный комплект подшипников с малым осевым внутренним зазором
GAСогласованный комплект подшипников с лёгким преднатягом

Catalogue image - Test Designation 6.3Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники
DBКомплект из двух подшипников, согласованных для установки по О-образной схеме
DFКомплект из двух подшипников, согласованных для установки по Х-образной схеме
DTКомплект из двух подшипников, согласованных для установки по схеме «тандем»

Test Designation 6.4Суффиксы — стабилизация
S0Кольца подшипника стабилизированы для работы при температуре ≤ 150 °C (300 °F)
S1Кольца подшипника стабилизированы для работы при температуре ≤ 200 °C (390 °F)

Test Designation 6.5Суффиксы — смазывание

GE2

GFJ

GJN

HT

LHT23

LT

LT10

MT33

MT47

VT378

WT

Суффиксы пластичных смазок (таблица 2)

Test Designation 6.6Суффиксы — другие исполнения
VP311Подшипник SKF для производственных линий пищевых продуктов: Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) синего цвета, отвечающее требованиям FDA и EC, и смазочный материал (GFJ), сертифицированный NSF по категории H1
VQ658Малошумное вращение
SKF logo