Конструкции и исполнения

Стандартный ассортимент SKF включает:
  • Single row deep groove ball bearings (рис. 1)
    • наиболее распространённые
  • Stainless steel deep groove ball bearings M (рис. 2)
    • устойчивы к коррозии при воздействии влаги и ряда других сред
  • Single row deep groove ball bearings with filling slots M (рис. 3)
    • увеличенная радиальная грузоподъёмность
  • Double row deep groove ball bearings (рис. 4)
    • значительно более высокая грузоподъёмность
SKF logo