Двухрядные радиальные шарикоподшипники

Двухрядный радиальный шарикоподшипник

Двухрядные радиальные шарикоподшипники (рис. 1) являются оптимальным выбором в тех случаях, когда грузоподъёмность однорядного радиального шарикоподшипника оказывается недостаточной. При аналогичных наружном и внутреннем диаметрах они немного шире, чем однорядные подшипники серий 62 и 63, но имеют значительно более высокую грузоподъёмность.

Двухрядные радиальные шарикоподшипники поставляются только в открытом исполнении (без уплотнений и защитных шайб).

Сепараторы

Двухрядные радиальные шарикоподшипники SKF оснащены двумя защёлкивающимися сепараторами из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемыми по шарикам (суффикс обозначения TN9, рис. 2).

Некоторые смазочные материалы могут негативно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов при работе в условиях высоких температур. Дополнительная информация о применимости сепараторов представлена в разделе «Сепараторы».

SKF logo