Радиальные шарикоподшипники

Благодаря своей универсальности радиальные шарикоподшипники распространены наиболее широко. Они пригодны для работы с высокими и очень высокими частотами вращения, могут выдерживать радиальные и осевые нагрузки в обоих направлениях, надёжны и просты в техобслуживании. Поскольку радиальные шарикоподшипники имеют множество областей применения, они производятся компанией SKF в различных исполнениях и в широком диапазоне конструкций и размеров.
Помимо подшипников, представленных в данном разделе, также производятся радиальные шарикоподшипники специального назначения, которые описаны в разделе «Высокотехнологичные изделия». Ассортимент данных подшипников включает:
Информация об однорядных опорных роликах на основе шарикоподшипников приведена в разделе «Подшипники-опорные ролики».

Подробнее

SKF logo