Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали

Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали

Радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали могут поставляться как открытыми, так и с уплотнениями или защитными шайбами. Открытые подшипники могут иметь выточки под защитные шайбы на боковых поверхностях кольца (рис. 1).

Такие подшипники имеют меньшую грузоподъёмность, чем подшипники аналогичного размера из стали с небольшим содержанием хрома.

Уплотнённые подшипники

Рекомендации по выбору уплотнительных решений для различных условий эксплуатации приведены в таблице 1. Следует иметь ввиду, что данные рекомендации не могут заменить испытания защитных шайб или уплотнений в реальных условиях работы. Дополнительная информация представлена в разделе «Встроенные уплотнения».

Уплотнения, устанавливаемые в выточку в наружном кольце, обеспечивают надёжный контакт с её поверхностью, не деформируя наружное кольцо. Доступны следующие уплотнительные решения:

Защитные шайбы (суффиксы обозначения Z или ZS, рис. 2)

  • предназначены главным образом для случаев, когда вращается внутреннее кольцо
  • устанавливаются в выточку в наружном кольце и образуют узкий зазор с внутренним кольцом
  • изготавливаются из нержавеющей стали
  • поставляются в различных исполнениях:
    • с суффиксом обозначения Z: с выштамповкой (а) на внутреннем диаметре, без выштамповки (b) или для установки в выточку на внутреннем кольце (с)
    • фиксируются в наружном кольце стопорным кольцом и могут устанавливаться в выточку (суффикс обозначения ZS, рис. 3)
    • поставляются по запросу: защитные шайбы из PTFE

Бесконтактные уплотнения (суффикс обозначения RZ, рис. 4)

  • обеспечивают более эффективные уплотнительные свойства по сравнению с защитными шайбами
  • могут работать с такими же высокими частотами вращения, как защитные шайбы
  • образуют очень узкий зазор с заплечиком внутреннего кольца
  • изготовлены из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR), армированного листовой сталью (масло- и износостойкие)

Контактные уплотнения (суффиксы обозначения RS1, RS1/VP311 или RS2)

Выпускаются три варианта:

  • Уплотнения RS1 изготовлены из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR), армированного листовой сталью. Кромка уплотнений сопряжена с заплечиком внутреннего кольца или выточкой в боковой поверхности внутреннего кольца (рис. 5).
  • Подшипники с суффиксом обозначения VP311 оснащаются уплотнениями из совместимого с пищевыми продуктами бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) синего цвета.
    Данный материал отвечает требованиям FDA и EC. Разрешение FDA основано на соответствии изделий требованиям документа CFR 21, раздел 177.2600 «Резинотехнические изделия для многократного применения», для которых допускается контакт с водо- и жиросодержащими пищевыми продуктами. Разрешение ЕС основано на соответствии изделий общим требованиям по миграции веществ согласно рекомендации немецкого института BfR XXI для материалов категории 3.
  • Уплотнения RS2 аналогичны уплотнениям RS1, но изготовлены из армированного листовой сталью фторкаучука (FKM).

ВНИМАНИЕ

Воздействие на PTFE (политетрафторэтилен) или FKM (фторкаучук) открытого огня или использование данных материалов при температурах свыше 300 °C (570 °F) создаёт опасность для здоровья и окружающей среды! Данные материалы остаются опасными для использования даже после их охлаждения.

Внимательно прочитайте и соблюдайте меры предосторожности, описанные в пункте «ВНИМАНИЕ».

Пластичные смазки для уплотнённых подшипников
Подшипники, уплотнённые с обеих сторон, смазываются на весь срок службы подшипника и практически не требуют техобслуживания. Они заполняются одним из следующих видов пластичной смазки:
  • малошумная смазка для широкого диапазона температур LHT23 в стандартном исполнении
  • смазка GFJ, совместимая с пищевыми продуктами, сертифицированная NSF по категории H1 (суффикс обозначения VP311)
    • Сертификация NSF подтверждает соответствие пластичной смазки требованиям рекомендаций Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США, раздел 21 CFR 178.3570 (допускается случайный контакт с пищевыми продуктами при использовании на пищевом производстве).
  • поставляются по запросу: специальная нетоксичная пластичная смазка, сертифицированная NSF по категории H1 (суффикс обозначения VT378)

Технические характеристики пластичных смазок приведены в таблице 2.

Срок службы пластичной смазки для уплотнённых подшипников

  • обозначается как L10и представляет собой период времени, по истечении которого для 90 % подшипников всё ещё обеспечивается правильное смазывание (диаграмма 1)
  • зависит от:
    • рабочей температуры
    • параметра быстроходности
    • коэффициента рабочих характеристик пластичной смазки (GPF) (таблица 2)
Указанный срок службы пластичной смазки достигается при следующем сочетании рабочих условий:
  • горизонтальная ориентация вала
  • вращение внутреннего кольца
  • лёгкие нагрузки (P ≤ 0,05 C)
  • рабочая температура смазки в пределах зелёной зоны (таблица 2)
  • стационарное оборудование
  • низкий уровень вибрации

Если рабочие условия отличаются, как указано ниже, срок службы смазки из диаграмм корректируется следующим образом:

  • вертикальная ориентация вала → 50 % от значения, полученного из диаграммы
  • более тяжёлые нагрузки (P > 0,05 C) → используется понижающий коэффициент (таблица 3)
При работе уплотнённого подшипника в экстремальных условиях, например, с очень высокой частотой вращения или при высокой температуре, может произойти вытекание смазки в зоне контакта уплотнения с внутренним кольцом. В тех случаях, когда это недопустимо, необходимо предпринять соответствующие меры. Для получения дополнительной информации обращайтесь в техническую службу SKF.
Подшипники с фланцем на наружном кольце

Некоторые типоразмеры радиальных шарикоподшипников SKF из нержавеющей стали могут поставляться с фланцем на наружном кольце (суффикс обозначения R, рис. 6). Такие подшипники:

  • могут поставляться в открытом или уплотнённом исполнении
  • относительно легко фиксируются в корпусе в осевом направлении
  • упрощают и удешевляют изготовление корпуса, так как отсутствует необходимость изготовления заплечиков
Сепараторы

В зависимости от конструкции, серии и размера, радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали SKF оснащаются одним из сепараторов, представленных в таблице 4. Стандартные штампованные сепараторы из нержавеющей стали в обозначении подшипника не указываются. Если требуется нестандартный сепаратор, перед заказом необходимо уточнить его наличие.

Некоторые смазочные материалы могут негативно влиять на рабочие характеристики полиамидных сепараторов при работе в условиях высоких температур. Дополнительная информация о применимости сепараторов представлена в разделе «Сепараторы».

SKF logo