Технические данные подшипников

Стандарты размеров

Присоединительные размеры: ISO 9628

За исключением:

Подшипники серии YAT 2

  • не стандартизированы
  • диаметр отверстия, наружный диаметр и ширина наружного кольца: ISO 9628

Подшипники серий YSP 2, YSPAG 2

  • не стандартизированы
  • наружный диаметр и ширина наружного кольца: ISO 9628

Подшипники серии YSA 2

  • JIS B 1558
  • ISO 2982-1 для закрепительных втулок серии H 23
  • ANSI/ABMA Std. 8.2 для закрепительных втулок серий HA 23 и HE 23

Подшипники серий 17262, 17263

  • ISO 15
  • наружный диаметр: ISO 9628

Допуски

Дополнительная информация представлена в разделе «Допуски»

Подшипники серий YAT 2, YAR 2, YARAG 2, YET 2, YEL 2, YELAG 2

  • Диаметр отверстия и наружный диаметр: таблица 1
  • Значения допусков для диаметра отверстия и наружного диаметра несколько точнее указанных в ISO 9628.

Подшипники серий YSP 2, YSPAG 2

  • Наружный диаметр: таблица 1
  • Диаметр отверстия втулки превышает номинальное значение для облегчения скольжения на валу при монтаже.

Подшипники серии YSA 2

  • Наружный диаметр: таблица 1
  • Коническое отверстие подходит для установки закрепительных втулок серии H 23 для метрических валов и закрепительных втулок серий HA 23 и HE 23 для дюймовых валов.

Подшипники серий 17262, 17263

Радиальный внутренний зазор

Дополнительная информация представлена в разделе «Внутренний зазор»

Значения: ISO 9628 — Группа N (таблица 3)

За исключением:

Подшипники серий 17262, 17263


Значения действительны для подшипников в домонтажном состоянии при нулевой измерительной нагрузке.

Допустимый перекос

Статический перекос

Корпусные подшипники могут компенсировать начальный статический перекос путём наклона в корпусе (рис. 1). Допустимые значения:
  • Корпуса SKF
    • повторное смазывание не требуется: 5°
    • требуется повторное смазывание (если применимо): 2°
  • Штампованные стальные корпуса SKF

Динамический перекос
Корпусные подшипники способны компенсировать перекос внутреннего и наружного колец величиной несколько угловых минут.

SKF logo