Система обозначений

Обозначения корпусных подшипников SKF образуют систему основных обозначений SKF с одним префиксом и/или одним или несколькими суффиксами или без них.

Ниже приведены примеры и применимые обозначения корпусных подшипников.

Basic bearing designation system

Примеры


Метрический подшипник:
YSP 207 SB-2FгдеYSP 207 =
SB =
-2F =

Дюймовый подшипник:
YAR 207-107-2RF/VE495гдеYAR 207-107 =
-2RF =
VE495 =

Применимые обозначения корпусных подшипников

Test Designation 1
Префиксы (неприменимо)

Test Designation 2
Базовое обозначение
Конструкция подшипников
YARПодшипник со стопорными винтами, внутреннее кольцо, удлинённое с обеих сторон
YARAGПодшипник со стопорными винтами, внутреннее кольцо, удлинённое с обеих сторон, с пятикромочными уплотнениями, без смазочных отверстий
YATПодшипник со стопорными винтами, внутреннее кольцо, удлинённое с одной стороны
YELПодшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, внутреннее кольцо, удлинённое с обеих сторон
YELAGПодшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, внутреннее кольцо, удлинённое с обеих сторон, с пятикромочными уплотнениями, без смазочных отверстий
YETПодшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, внутреннее кольцо, удлинённое с одной стороны
YSAПодшипник с коническим отверстием, внутреннее кольцо, симметрично удлинённое с обеих сторон
YSPПодшипник с фиксацией методом SKF ConCentra, внутреннее кольцо, симметрично удлинённое с обеих сторон
YSPAGПодшипник с фиксацией методом SKF ConCentra, внутреннее кольцо, симметрично удлинённое с обеих сторон, с пятикромочными уплотнениями, без смазочных отверстий
172Подшипник со стандартным внутренним кольцом
CYSПодшипник серии YET 2, оснащённый каучуковым демпфирующим кольцом
Серия размеров
2Наружный диаметр по ISO 15, серия диаметра 2
62Подшипник в соответствии с ISO 15, серия размеров 02, сферическая поверхность наружного кольца
63Подшипник в соответствии с ISO 15, серия размеров 03, сферическая поверхность наружного кольца
Диаметр отверстия d — подшипники для метрических валов
03/1212 мм
03/1515 мм
0317 мм
от 04
до
20
от 20
до
100 мм
Диаметр отверстия d — подшипники для дюймовых валов

Комбинация из трёх чисел, следующая за обозначением базового метрического подшипника и отделённая от него дефисом: первая цифра обозначает количество полных дюймов, а вторая и третья — количество шестнадцатых долей дюйма, например, 204-012
от –008
до
–300
от 1/2 дюйма (12,7 мм)
до
3 дюймов (76,2 мм)

Catalogue image - Test Designation 3
Суффиксы — внутренняя конструкция
B
Смазочные отверстия в наружном кольце (только для подшипников со стандартным внутренним кольцом)
SBПодшипник с фиксацией методом SKF ConCentra с укороченным внутренним кольцом

Test Designation 4
Суффиксы — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т. д.)
-2FКонтактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с дополнительными плоскими маслоотражательными кольцами с обеих сторон
-2RFКонтактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с дополнительными обрезиненными маслоотражательными кольцами с обеих сторон
-2RS1Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон
CЦилиндрическая наружная поверхность
GСмазочная канавка на наружной поверхности, расположенная на противоположной фиксирующему устройству стороне
GR
Смазочная канавка на наружной поверхности, расположенная на стороне фиксирующего устройства
KКоническое отверстие, конусность 1:12
UПодшипник без фиксирующего устройства

Catalogue image - Test Designation 5
Суффиксы — конструкция сепаратора (неприменимо)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Суффиксы — материалы, термообработка
HVМеталлические детали подшипника изготовлены из нержавеющей стали; уплотнения и маслоотражательные кольца из каучука, совместимого с пищевыми продуктами; совместимая с пищевыми продуктами пластичная смазка
VE495
Оцинкованное внутреннее и наружное кольца; уплотнения и маслоотражательные кольца из каучука, совместимого с пищевыми продуктами, и вставками из нержавеющей стали; смазка, совместимая с пищевыми продуктами
VL065
Оцинкованное отверстие и боковые поверхности внутреннего кольца

Test Designation 6.2
Суффиксы — точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение (неприменимо)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Суффиксы — комплекты подшипников, спаренные подшипники (неприменимо)

Test Designation 6.4
Суффиксы — стабилизация (неприменимо)


Суффиксы — смазывание
W
Подшипник без смазочных отверстий в наружном кольце

Test Designation 6.6
Суффиксы — другие исполнения
AH
Подшипники для установок для обработки воздуха
VP076Защитные шайбы с обеих сторон
VP274
Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон (только для подшипников со стандартным внутренним кольцом)
SKF logo