Корпусные подшипники (подшипники типа Y)

Корпусный подшипник
Корпусные подшипники (подшипники SKF типа Y) сконструированы на основе уплотнённых радиальных шарикоподшипников серий 62 и 63, но имеют сферическую поверхность наружного кольца и, в большинстве случаев, широкое внутреннее кольцо с фиксирующим устройством для обеспечения быстрого и простого монтажа на валу.

Отраслевые решения для соответствия ваших конкретных требований

Определите подходящий метод фиксации

Характеристики подшипников

  • Быстрый и простой монтаж
    Различные методы фиксации обеспечивают быстрый и простой монтаж корпусных подшипников на валу.
  • Компенсация начального перекоса
    Сферическая поверхность наружного кольца позволяет компенсировать начальный перекос путём наклона в корпусе (рис. 1).
  • Длительный срок службы
    Различные уплотнительные решения обеспечивают продолжительный срок службы для различных областей применения с высокими уровнями загрязнения.
  • Пониженный уровень вибрации и шума
    Для областей применения с высокими требованиями к уровню вибрации и шума SKF может предложить соответствующий метод фиксации подшипников на валу.
Где используются корпусные подшипники?
Благодаря своей универсальности и экономичности корпусные подшипники обычно находят применение в следующих областях:
  • Сельскохозяйственная техника
  • Оборудование для пищевой промышленности и упаковочные машины
  • Конвейерные системы
  • Погрузочно-разгрузочное оборудование
  • Текстильное оборудование
  • Промышленные вентиляторы
  • Специализированное оборудование (например, системы мойки автомобилей, оборудование гимнастических залов, карты)
Требуется больше возможностей?
В дополнение к подшипникам, представленным в данном разделе, SKF поставляет корпусные подшипники специального назначения. Данный ассортимент включает:
SKF logo