Нагрузки


Минимальная нагрузка

Дополнительная информация представлена в разделе «Требуемая минимальная нагрузка»

Frm = 0,01 C

Важность приложения этой минимальной нагрузки возрастает при работе подшипника в условиях резких ускорений, а также когда частота его вращения составляет 75 % и более от предельной частоты вращения, которая указана в таблице подшипников.

Выполнить расчёты

Осевая грузоподъёмность

Fa ≤ 0,25 C0

Максимально допустимая осевая нагрузка для любого механизма фиксации всегда больше 0,25 C0.

Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник

Дополнительная информация представлена в разделе «Эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник»

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

Выполнить расчёты

Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник

Дополнительная информация представлена в разделе «Эквивалентная статическая нагрузка на подшипник»

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

Обозначения

Cноминальная динамическая грузоподъёмность [кН] (→ таблица подшипников)
C0номинальная статическая грузоподъёмность [кН] (→ таблица подшипников)
eпредельное значение (таблица 1)
f0расчётный коэффициент (→ таблица подшипников)
Faосевая нагрузка [кН]
Frрадиальная нагрузка [кН]
Frmминимальная радиальная нагрузка [кН]
Pэквивалентная динамическая нагрузка на подшипник [кН]
P0эквивалентная статическая нагрузка на подшипник [кН]
Xкоэффициент радиальной нагрузки (таблица 1)
Yкоэффициент осевой нагрузки (таблица 1)
SKF logo