Допустимая частота вращения

Не допускается эксплуатация корпусных подшипников на частотах вращения, превышающих предельные значения, указанные в таблице подшипников. Данное ограничение частоты вращения обусловлено конструкцией уплотнения. 

Для корпусных подшипников с фиксацией стопорными винтами или эксцентриковым стопорным кольцом допустимая частота вращения также обуславливается допуском на изготовление вала. При использовании данных подшипников на валах с допусками на посадочный диаметр, отличными от h6, необходимо сравнить значения частоты вращения, указанные в таблице подшипников, со значениями из таблицы 1. Наименьшее из них будет являться допустимой частотой вращения.

Допустимая частота вращения корпусных подшипников с пятикромочными уплотнениями действительна при соблюдении следующих условий:
  • температура наружного кольца ≤ 60 °C (140 °F)
  • температура окружающей среды ≤ 25 °C (80 °F)
  • лёгкие или средние нагрузки (P ≤ 0,05 C)
  • чугунный корпус
В случае других рабочих условий обращайтесь в техническую службу SKF.
При необходимости работы на высоких частотах вращения, а также при требованиях к низкому уровню вибрации и шума, SKF рекомендует использовать корпусные подшипники с фиксацией методом SKF ConCentra, корпусные подшипники на закрепительной втулке или корпусные подшипники со стандартным внутренним кольцом.
SKF logo