Ограничения рабочей температуры

Допустимая рабочая температура корпусных подшипников может быть ограничена:
  • размерной стабильностью колец и шариков подшипника
  • сепараторами
  • уплотнениями
  • смазочным материалом
Если предполагается, что подшипники будут эксплуатироваться при температурах, превышающих допустимые пределы, обратитесь в техническую службу SKF.

Кольца и шарики подшипника

Корпусные подшипники SKF термически стабилизированы для работы при температуре как минимум 150 °C (300 °F).

Сепараторы

Информация о температурных ограничениях для сепараторов из стеклонаполненного полиамида PA66 приведена в разделе «Полимерные сепараторы».

Уплотнения

Диапазон допустимых рабочих температур для уплотнений из бутадиенакрилонитрильного каучука находится в пределах от –40 до +100 °C (от –40 до +210 °F). Кратковременно допускаются температуры до 120 °C (250 °F).

Обычно пиковые значения температуры наблюдаются у уплотнительной кромки.

Смазочные материалы

Температурные ограничения для пластичных смазок, используемых в корпусных подшипниках SKF, указаны в таблице 1. Ограничения рабочих температур для других пластичных смазок SKF приводятся в разделе «Выбор подходящей пластичной смазки SKF».
Если используются смазочные материалы других производителей, предельные температуры должны определяться по принципу светофора SKF.
SKF logo