Базовые обозначения

Базовая система обозначений как правило содержит от трёх до пяти цифр. Некоторые изделия, например, цилиндрические роликоподшипники, могут иметь буквенно-цифровое обозначение. Базовая система обозначений представлена в таблице 1. Комбинации цифр и букв имеют следующее значение:
  • Первая цифра или буква, или комбинация букв, указывает на тип подшипника и в целом на базовое исполнение.
  • Последующие две цифры обозначают серию размеров по ISO. Первая цифра из двух последующих отражает серию ширины (B, T) или высоты (H). Следующая цифра определяет серию диаметра (размер D).
  • Последние две цифры базового обозначения соответствуют коду размера отверстия подшипника. Для определения диаметра отверстия (d) в мм необходимо умножить двузначное число кода размера на 5.
Обратите внимание на важные исключения из базовой системы обозначений:
  1. В некоторых случаях цифра типа подшипника или первая цифра серии размера отсутствуют. Эти цифры указаны в таблице 1 в скобках.
  2. Подшипники с диаметрами отверстий 10, 12, 15 и 17 мм имеют следующие обозначения кода размера:
    00 = 10 мм
    01 = 12 мм
    02 = 15 мм
    03 = 17 мм
  3. Для подшипников с диаметром отверстия < 10 мм или ≥ 500 мм диаметр отверстия обычно указывается в миллиметрах (не кодируется). Обозначение размера может быть отделено от остального обозначения подшипника косой чертой, например, 618/8 (подшипник 618 с диаметром посадочного отверстия d = 8 мм) или 511/530 (подшипник 511, d = 530 мм). Это также распространяется на подшипники, изготовленные согласно ISO 15:2011, с диаметром отверстия 22, 28 или 32 мм, например, 62/22 (d = 22 мм).
  4. Для некоторых подшипников с диаметром отверстия < 10 мм, таких как радиальные, самоустанавливающиеся и радиально-упорные шарикоподшипники, диаметр отверстия также указывается в миллиметрах (не кодируется), однако размер не отделяется косой чертой от обозначения серии. Например, 629 или 129 (d = 9 мм).
  5. Посадочные отверстия, имеющие нестандартные диаметры по классификации ISO, не кодируются, их диаметр указывается в миллиметрах с точностью до трёх десятичных разрядов. Такое обозначение диаметра отверстия входит в состав основного обозначения и отделяется от него косой чертой, например, 6202/15.875 (d = 15,875 мм соответствует 5/8 дюйма).

Обозначения серии

Все стандартные подшипники принадлежат к определенной серии, которая идентифицируется при помощи основного обозначения без указания размера. Обозначения серии часто включают суффиксы A, B, C, D или E, или комбинацию этих букв. Данные буквы используются для идентификации различий во внутренней конструкции.
Наиболее распространённые обозначения серий приведены в таблице 1. Цифры, указанные в таблице в скобках, в обозначении серии не используются.
SKF logo