Базовая система обозначений подшипников

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с приведённой системой обозначений. Полное обозначение подшипника может состоять из базового обозначения вместе с одним или несколькими дополнительными обозначениями, или без них (диаграмма 1). Полное обозначение всегда указывается на упаковке подшипника, в то время как маркировка, указываемая на самом подшипнике, может быть неполной или отличаться от полного обозначения. В базовом обозначении указывается:
  • тип подшипника
  • базовая конструкция
  • присоединительные размеры

Префиксы и суффиксы указывают на детали подшипника или варианты исполнения, имеющие некоторые конструктивные и/или функциональные отличия от базовой конструкции.

SKF logo