Префиксы и суффиксы

Большинство подшипников качения SKF обозначаются в соответствии с системой основных обозначений с одним или несколькими префиксами и/или суффиксами или без них (см. таблицу и примеры ниже).
Префиксы и суффиксы представляют дополнительную информацию о подшипнике.
Префиксы используются главным образом для обозначения деталей подшипника. Они также определяют исполнение подшипника.
Суффиксы используются для обозначения различных вариантов исполнения, которые имеют отличия от первоначальной или базовой конструкции подшипника. Суффиксы разделены на несколько групп. При необходимости идентификации двух и более специальных характеристик суффиксы должны быть расположены в порядке, указанном в таблице ниже. 
Описание часто используемых префиксов и суффиксов представлено в следующих подразделах.
Значения определённых префиксов и суффиксов приведены в соответствующих разделах каталога.

Система обозначений

Basic bearing designation system

Префиксы

Базовое обозначение

Суффикс — внутренняя конструкция

Суффикс — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т.д.)

Суффикс — тип сепаратора

Суффикс — материал, термообработка

Суффикс — точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение

Суффикс — комплекты подшипников, спаренные подшипники

Суффикс — термическая стабилизация

Суффикс — смазывание

Суффикс — другие варианты

Пример 1

6205-RS1NRTN9/P63LT20CVB123

где

6205 =Базовое обозначение
‑RS1NR =Суффикс — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т.д.)
TN9 =Суффикс — тип сепаратора
P63 =Суффикс — точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение
LT20C =Суффикс — смазывание
VB123 = Суффикс — другие варианты

Пример 2

23064 CCK/HA3C084S2W33 

где

23064 =
Базовое обозначение
CC =

Суффикс — внутренняя конструкция
K =

Суффикс — наружная конструкция (уплотнения, канавка под стопорное кольцо и т.д.)
HA3 =

Суффикс — материал, термообработка
C084 =

Суффикс — точность, зазор, преднатяг, малошумное вращение
S2 =
 Суффикс — термическая стабилизация
W33 =
 Суффикс — смазывание

SKF logo