Суффиксы G – K

G
  1. Подшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют осевой внутренний зазор
  2. Диаметр резьбы изменён в соответствии с новой редакцией стандарта ISO
  3. Смазочная канавка на наружной поверхности, расположенная на противоположной фиксирующему устройству стороне
G..Заполнение пластичной смазкой. Вторая буква обозначает диапазон рабочих температур пластичной смазки, а третья буква — используемую пластичную смазку. Вторая буква имеет следующие значения:
E Антизадирная пластичная смазка
F Пластичная смазка, совместимая с пищевыми продуктами
H, J Высокотемпературная пластичная смазка
L Низкотемпературная пластичная смазка
M Среднетемпературная пластичная смазка
W, X Низкотемпературная/ высокотемпературная пластичная смазка
Цифра после трёхбуквенного кода пластичной смазки означает, что степень заполнения отличается от стандартной: 1, 2 и 3 показывают значение меньше стандартного, от 4 до 9 — большую степень заполнения
GAПодшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют очень лёгкий или лёгкий преднатяг
GBПодшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют лёгкий или средний преднатяг
GCПодшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют средний или сильный преднатяг
GDПодшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют сильный преднатяг
GEM9Заполнение пластичной смазкой SKF LGHB 2 на 70–100 %
GJNПластичная смазка с загустителем из полимочевины имеет консистенцию класса NLGI 2 для диапазона температур от –30 до +150 °C (нормальная степень заполнения)
GMMОткрытый одинарный подшипник, заполненный стандартной пластичной смазкой
GRСмазочная канавка на наружной поверхности, расположенная на стороне фиксирующего устройства
GWFПластичная смазка с загустителем из димочевины имеет консистенцию класса NLGI 2–3 для диапазона температур от –40 до +160 °C (нормальная степень заполнения)
H
  1. Подшипник без внутреннего кольца с суженным допуском на внутренний диаметр (диаметр под игольчатыми роликами), последующие числа указывают предельные значения поля допуска в мкм, например, H+27+20
  2. Один маслоподводящий канал на резьбовом конце
  3. Стопорная гайка типа KMFE с увеличенным контактным диаметром
  4. Два смазочных отверстия на ненагруженной стороне наружного кольца
H1Два смазочных отверстия на нагруженной стороне наружного кольца
HAПодшипник или детали подшипника из цементируемой стали. Для более точного обозначения после букв HA указываются следующие цифры:
0 Подшипник в сборе
1 Наружные и внутренние кольца
2 Наружное кольцо
3 Внутреннее кольцо
4 Наружное кольцо, внутреннее кольцо и тела качения
5 Тела качения
6 Наружное кольцо и тела качения
7 Внутреннее кольцо и тела качения
HB
  1. Подшипник или детали подшипника из стали с закалкой на бейнит. Для более точного обозначения после HB указывается одна из цифр, значение которых приводится для суффикса HA выше
  2. Один или два маслоподводящих канала на резьбовом конце
HCПодшипник или детали подшипника из нитрида кремния. Для более точного обозначения после HC указывается одна из цифр, значение которых приводится для суффикса HA выше
HEПодшипник или детали подшипника из стали вакуумного переплава. Для более точного обозначения после HE указывается одна из цифр, значение которых приводится для суффикса HA выше
HMПодшипник или детали подшипника из стали с закалкой на мартенсит. Для более точного обозначения после HM указывается одна из цифр, значение которых приводится для суффикса HA выше
HN 
Подшипник или детали подшипника со специальной поверхностной термообработкой. Для более точного обозначения после HN указывается одна из цифр, значение которых приводится для суффикса HA выше
HRПолимерный шарикоподшипник
HTПластичная смазка с загустителем из полимочевины имеет консистенцию класса NLGI 2–3 для диапазона температур от –40 до +150°C (нормальная степень заполнения)
HVМеталлические детали подшипника изготовлены из нержавеющей стали, уплотнения и маслоотражательные кольца из каучука, совместимого с пищевыми продуктами, совместимая с пищевыми продуктами пластичная смазка
ISВнутреннее кольцо со смазочным отверстием (отверстиями), последующее число указывает количество отверстий
ISRВнутреннее кольцо с кольцевой канавкой и смазочным отверстием (отверстиями), последующее число указывает количество отверстий
JСепаратор из листовой стали, центрируемый по телам качения, следующее за буквой число указывает на различные конструктивные исполнения сепаратора
JAСепаратор из листовой стали, центрируемый по наружному кольцу
JBСепаратор из листовой стали, центрируемый по внутреннему кольцу
JHAСепаратор из закалённой листовой стали, центрируемый по наружному кольцу
JRСепаратор из незакалённой листовой стали, клёпаный
JWСепаратор из незакалённой листовой стали, сварной
K
  1. Коническое отверстие, конусность 1:12
  2. Комплект упорных цилиндрических роликов с сепаратором
  3. Полимерный шарикоподшипник с компонентами из поливинилиденфторида (PVDF)
K30Коническое отверстие, конусность 1:30
SKF logo