Суффиксы P – S

P
  1. Сепаратор из стеклонаполненного полиамида 66, центрируемый по телам качения
  2. Прецизионные стопорные гайки из стали, полученной методом порошковой металлургии (только для стопорных гаек KMD 11 и KMD 12)
P2
Размерные и геометрические допуски соответствуют классу точности P2
P4
Размерные и геометрические допуски соответствуют классу точности P4
P4A
Размерный допуск соответствует классу точности 4 по ISO, а геометрический допуск ниже класса точности 4 по ISO
P4C
Допуски размеров приблизительно соответствуют классу точности 4 по ISO, а геометрические допуски ниже класса точности 4 по ISO для радиальных подшипников
P5
Размерные и геометрические допуски соответствуют классу точности P5
P6
Размерные и геометрические допуски соответствуют классу точности P6
P43
P4 + C3
P52
P5 + C2
P62
P6 + C2
P63
P6 + C3
P64
P6 + C4
P6CNR
P6 + CNR
PA
Сепаратор из стеклонаполненного полиамида 66, центрируемый по наружному кольцу
PA9AРазмерные и геометрические допуски соответствуют классу точности 2 по ISO
PBC
Комплект из пяти подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме «тандем» <<>>>
PBT
Комплект из пяти подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме «тандем» <>>>>
PE
Увеличенный допуск диаметра и осевое биение по классу точности P5 для радиального подшипника
PEX
Подшипник SKF Explorer, используемый наряду со стандартными подшипниками аналогичного размера
PFC
Комплект из пяти подшипников, установленных по X-образной схеме и схеме «тандем» >><<<
PFT
Комплект из пяти подшипников, установленных по X-образной схеме и схеме «тандем» ><<<<
PG
Комплект из пяти подшипников для универсального монтажа
PHСепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона (PEEK), центрируемый по телам качения
PHA
  1. Сепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона (PEEK), центрируемый по наружному кольцу
  2. Сепаратор из полиэфирэфиркетона (PEEK), армированного углеродным волокном, центрируемый по наружному кольцу (SuP)
PHASСепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона (PEEK), центрируемый по наружному кольцу, со смазочными канавками на направляющих поверхностях
PPAПодшипники-опорные ролики со скользящими уплотнительными кольцами из полиамида PA66 с обеих сторон. Оптимизированный сферический профиль рабочей поверхности наружного кольца
PPSKA
Опорный ролик с цапфой типа KR, размеры 16 и 19, со скользящими уплотнительными кольцами из полиамида PA66 с обеих сторон, оптимизированный сферический профиль рабочей поверхности наружного кольца, шестигранный шлиц в головке цапфы, элементы для повторного смазывания отсутствуют
PPXA
Опорные ролики с цапфой с характеристиками PPA, за исключением рабочей поверхности наружного кольца с цилиндрическим профилем
Q
  1. Оптимизированная геометрия и специальная обработка контактных поверхностей
  2. Полимерный шарикоподшипник с компонентами из стекла
QBCКомплект из четырёх подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме «тандем» <<>>
QBTКомплект из четырёх подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме «тандем» <>>>
QCL7C
Подшипник с очень жёсткими геометрическими допусками и возможностью применения большого преднатяга
QFCКомплект из четырёх подшипников, установленных по X-образной схеме и схеме «тандем» >><<
QFTКомплект из четырёх подшипников, установленных по X-образной схеме и схеме «тандем» ><<<
QRКомплект из четырёх однорядных радиальных шарикоподшипников или цилиндрических роликоподшипников, спаренных для равномерного распределения радиальной нагрузки
QTКомплект из четырёх подшипников, установленных по схеме «тандем» <<<<
R
  1. Наружное кольцо с фланцем
  2. Полимерный шарикоподшипник с компонентами из боросиликатного стекла
RFКонтактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с дополнительным обрезиненным маслоотражательным кольцом с одной стороны подшипника
2RFКонтактное уплотнение RF с обеих сторон подшипника
RSКонтактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной стороны подшипника
2RSКонтактное уплотнение RS с обеих сторон подшипника
RS1Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной стороны подшипника
2RS1Контактное уплотнение RS1 с обеих сторон подшипника
RS1ZАрмированное контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной стороны и защитная шайба с другой стороны подшипника
RS2Контактное уплотнение из фторкаучука (FKM) с одной стороны подшипника
2RS2Контактное уплотнение RS2 с обеих сторон подшипника
RS5
Контактное уплотнение из гидрированного бутадиенакрилонитрильного каучука (HNBR) с одной или с обеих сторон подшипника
2RS5
Контактное уплотнение RS5 с обеих сторон подшипника
RSHКонтактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной стороны подшипника
2RSHКонтактное уплотнение RSH с обеих сторон подшипника
RSLКонтактное уплотнение низкого трения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной стороны подшипника
2RSLКонтактное уплотнение низкого трения RSL с обеих сторон подшипника
RZБесконтактное уплотнение низкого трения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной стороны подшипника
2RZБесконтактное уплотнение низкого трения RZ с обеих сторон подшипника
S
  1. Спаренные подшипники для равномерного распределения нагрузки. Предшествующее число означает количество подшипников, например, NK 50/25 TN/2S
  2. Полимерный шарикоподшипник с компонентами из нержавеющей стали 1.4034
S0
Подшипник стабилизирован для работы при температуре ≤ +150 °C (+300 °F)
S1
Подшипник стабилизирован для работы при температуре ≤ 200 °C (390 °F)
S2
Подшипник стабилизирован для работы при температуре ≤ 250 °C (480 °F)
S3
Подшипник стабилизирован для работы при температуре ≤ 300 °C (570 °F)
SB
Подшипник с фиксацией методом SKF ConCentra с укороченным внутренним кольцом
SM..Специальная пластичная смазка, два последующих числа обозначают её тип
/SORT..Диапазон допусков игольчатых роликов комплектов игольчатых роликов с сепаратором. Последующие номера обозначают фактические пределы в мкм, например, /SORT-2-4
SPДопуски размеров соответствует классу точности 5 по ISO, а геометрические допуски — классу точности 4 по ISO
SKF logo