Суффиксы T – Z

T
  1. Число, следующее непосредственно за буквой T, определяет общую ширину комплекта спаренных подшипников, установленных по О-образной схеме или по схеме «тандем»
  2. Полимерный шарикоподшипник с компонентами из нержавеющей стали 1.4401
  3. Трапецеидальная резьба
TAСепаратор оконного типа из текстолита, центрируемый по наружному кольцу
TBСепаратор оконного типа из текстолита, центрируемый по внутреннему кольцу
TBTКомплект из трёх подшипников, в котором два подшипника установлены по О-образной схеме, а третий — по схеме «тандем» <>>
TFTКомплект из трёх подшипников, в котором два подшипника установлены по X-образной схеме, а третий — по схеме «тандем» ><<
THЗащёлкивающийся сепаратор из текстолита, центрируемый по телам качения
TNСепаратор из стеклонаполненного полиамида 66, центрируемый по телам качения; для самоустанавливающихся шарикоподшипников сепаратор не имеет армирования стекловолокном
TN9Сепаратор из стеклонаполненного полиамида 66, центрируемый по телам качения; для подшипников CARB сепаратор изготавливается из PA46
TLЗакрепительная втулка со стопорной гайкой с уменьшенной высотой поперечного сечения, но со шпоночными пазами для стопорного бугеля
TNHСепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона (PEEK), центрируемый по телам качения
TNHAСепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона (PEEK), центрируемый по наружному кольцу
TRКомплект из трёх согласованных подшипников
TTКомплект из трёх подшипников, установленных по схеме «тандем» <<<
U
  1. Буква U в сочетании с одно- или двузначным числом указывает на более жёсткий допуск на общую ширину,

    например:
    • U2... +0,05/0 мм
    • U4... +0,10/0 мм
  2. Подшипник типа Y без фиксирующего устройства
  3. /U Возможность поставки в любую страну
UPДопуски размеров соответствуют классу точности 4 по ISO, а геометрические допуски ниже класса точности 4 по ISO
VБессепараторный подшипник
V...Комбинация из буквы V и второй буквы обозначает группу исполнения, а следующее за ними трёх- или четырёхзначное число обозначает варианты, на которые не распространяются стандартные суффиксы обозначения. Примеры:
VA Исполнение для конкретной области применения
VB Отклонения присоединительных размеров
VE Отклонения внешних или внутренних параметров
VL Покрытия
VQ Отличные от стандартных качество и допуски
VS Зазор и преднатяг
VT Смазывание
VU Различные дополнительные характеристики
V001CL7C и /2
VA201Подшипник для экстремальных температур со штампованным стальным сепаратором, смазывание пастой из полиалкиленгликоля и графита
VA208Подшипник для экстремальных температур с сегментным сепаратором из графита
VA210Смазочный материал на основе графита
VA2101Смазочный материал на основе графита и присадка из PFPE
VA228Подшипник для экстремальных температур с корончатым сепаратором из графита
VA237Смазочный материал на основе графита, присадка из PFPE и наночастицы
VA260Смазочный материал на основе графита; фосфатирование колец, тел качения и сепаратора (сепараторов)
VA261Смазочный материал на основе графита и присадка из PFPE; фосфатирование колец, тел качения и сепаратора (сепараторов)
VA267Смазочный материал на основе графита, присадка из PFPE и наночастицы; фосфатирование колец, тел качения и сепаратора (сепараторов)
VA301Подшипник для железнодорожных тяговых двигателей
VA305Подшипник для железнодорожных тяговых двигателей + специальный контроль
VA3091Подшипник для железнодорожных тяговых двигателей + внешние поверхности наружного кольца с покрытием из оксида алюминия
VA321Оптимизированная внутренняя конструкция
VA350Подшипник для железнодорожных букс
VA380Подшипник для железнодорожных букс по стандарту EN 12080:1998
VA405Подшипник для вибромашин с сепараторами с поверхностной закалкой
VA406Подшипник для вибромашин с сепараторами с поверхностной закалкой, но цилиндрическое отверстие внутреннего кольца покрыто политетрафторэтиленом (PTFE)
VA606Модифицированный профиль дорожки качения на наружном кольце, логарифмический профиль на внутреннем кольце и специальная термообработка
VA607Аналогично VA606, за исключением допуска на наружный диаметр
VA970Специальная конструкция для генераторов ветряных турбин
VB022Размер фаски на большом торце наружного кольца 0,3 мм
VB026Размер фаски на большом торце внутреннего кольца 3 мм
VB061Размер фаски на большом торце внутреннего кольца 8 мм
VB134Размер фаски на большом торце внутреннего кольца 1 мм
VB406Размер фаски на большом торце внутреннего кольца 3 мм и на большом торце наружного кольца 2 мм
VB481Размер фаски на большом торце внутреннего кольца 8,5 мм
VC025Подшипник со специальными износостойкими дорожками качения для работы в условиях сильнозагрязнённой среды
VC027Модифицированная внутренняя геометрия для увеличенных допустимых значений перекоса
VC068Более жёсткие геометрические допуски и специальная термическая обработка
VE141Один фиксирующий паз на наружном кольце
VE174Один фиксирующий паз на большом торце наружного кольца, более жёсткие геометрические допуски
VE240Модифицированный подшипник для компенсации больших величин осевого смещения
VE447(E)Тугое кольцо упорного подшипника с тремя равноудалёнными резьбовыми отверстиями на одной торцевой плоскости для монтажа.
E означает, что рым-болты входят в комплект подшипника.
VE552(E)Наружное кольцо с тремя равноудалёнными резьбовыми отверстиями на одной торцевой плоскости для подъёма при монтаже.
E означает, что рым-болты входят в комплект подшипника.
VE553(E)Наружное кольцо с тремя равноудалёнными резьбовыми отверстиями на обеих торцевых плоскостях для подъёма при монтаже.
E означает, что рым-болты входят в комплект подшипника.
VE632Свободное кольцо упорного подшипника с тремя равноудалёнными резьбовыми отверстиями на одной торцевой плоскости для монтажа
VG052Однорядный разъёмный сепаратор из полиэфирсульфона (PES)
VG114Штампованный стальной сепаратор с поверхностной закалкой
VG1561Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA46, центрируемый по телам качения
VGSВнутреннее кольцо с предварительно шлифованной дорожкой качения и припуском на дальнейшую обработку
VHПолный комплект роликов (без сепаратора), самоудерживающийся
VL065Оцинкованное отверстие и боковые поверхности внутреннего кольца
VL0241Внешние поверхности наружного кольца с покрытием из оксида алюминия
VL0271Внутренние поверхности наружного кольца с покрытием из оксида алюминия
VP076Защитные шайбы с обеих сторон
VP274Контактное уплотнение из NBR с обеих сторон (для подшипников со стандартным внутренним кольцом)
VQ015Внутреннее кольцо с модифицированной геометрией дорожки качения для компенсации увеличенной величины перекоса
VQ051Модифицированная внутренняя геометрия для увеличенных допустимых значений перекоса
VQ117Специальное радиальное и осевое биение
VQ267Более жёсткий допуск на ширину внутреннего кольца до ±0,025 мм
VQ424Геометрические допуски ниже, чем C08
VQ492Специальный допуск на ширину внутреннего кольца
VQ494Уменьшенное радиальное биение
VQ495CL7C с более жёсткими или смещёнными полями допусков на наружный диаметр
VQ506Более жёсткий допуск на ширину внутреннего кольца
VQ507CL7C с более жёсткими или смещёнными полями допусков на наружный диаметр
VQ523CL7C с более жёсткими допусками на ширину внутреннего кольца и более жёсткими или смещёнными допусками на наружный диаметр
VQ601Класс точности 0 стандарта ABMA (дюймовые подшипники)
VR521Подшипник поставляется с отчётом об измерениях
VT113Пластичная смазка с литиевым загустителем имеет консистенцию класса NLGI 3 для диапазона температур от –20 до +140 °C
VT143Антизадирная пластичная смазка с литиевым загустителем имеет консистенцию класса NLGI 2–3 для диапазона температур от –20 до +110 °C (заполнение на 25–45 %)

VT143, после которого указывается буква B (заполнение на 45–60 %)
VT143, после которого указывается буква C (заполнение на 70–100 %)

VT378Пластичная смазка, совместимая с пищевыми продуктами, с алюминиевым загустителем имеет консистенцию класса NLGI 2 для диапазона температур от –25 до +120 °C (нормальная степень заполнения)
VU001Дорожка качения внутреннего кольца с припуском на чистовую обработку
W
  1. Без кольцевой канавки и смазочных отверстий в наружном кольце
  2. Модифицированные допуски ширины кольца до +0,05/0 мм
  3. Полимерный шарикоподшипник с компонентами из титана
W20Три смазочных отверстия в наружном кольце
W26Шесть смазочных отверстий во внутреннем кольце
W33Кольцевая канавка и три смазочных отверстия в наружном кольце
W33XКольцевая канавка и шесть смазочных отверстий в наружном кольце
W513Шесть смазочных отверстий во внутреннем кольце, кольцевая канавка и три смазочных отверстия в наружном кольце
W518Шесть смазочных отверстий во внутреннем кольце и три смазочных отверстия в наружном кольце
W64Антифрикционный заполнитель Solid Oil
W64FАнтифрикционный заполнитель Solid Oil, базовое синтетическое масло для пищевой промышленности, одобренное NSF (Национальная санитарная организация США) по категории H1 (допускается случайный контакт с пищевыми продуктами)
W77Смазочные отверстия W33 с заглушками
WTПластичная смазка с загустителем из полимочевины имеет консистенцию класса NLGI 2–3 для диапазона температур от –40 до +160 °C
X
  1. Присоединительные размеры не соответствуют серии размеров ISO
  2. Присоединительные размеры изменены для соответствия стандарту ISO
  3. Цилиндрический профиль рабочей поверхности наружного кольца
  4. Полимерный шарикоподшипник с компонентами из керамики Si3N4
XAЦилиндрический профиль рабочей поверхности наружного кольца (опорный ролик с цапфой типа NUKR ... A или NUKRE .. А)
YШтампованный латунный сепаратор, центрируемый по телам качения
Z
  1. Комбинированный игольчатый роликоподшипник, упорный подшипник с заложенной смазкой и крышкой без смазочных отверстий на наружном диаметре
  2. Защитная шайба с одной стороны подшипника
  3. Полимерный шарикоподшипник с компонентами из керамики Al2O3
2ZЗащитные шайбы с обеих сторон подшипника
.2ZLТонкие уплотнения с обеих сторон
ZNRЗащитная шайба с одной стороны, канавка под стопорное кольцо на наружном кольце, стопорное кольцо на противоположной стороне от защитной шайбы
2ZSЗащитные шайбы с обеих сторон, фиксируемые стопорным кольцом
ZWДвухрядный игольчатый роликоподшипник без колец
SKF logo