Монтаж и демонтаж

Подшипники с цилиндрическим отверстием

Разборные подшипники с цилиндрическим отверстием проще в монтаже и демонтаже, особенно если для обоих колец требуется посадка с натягом. Применение разборных подшипников предпочтительно и в тех случаях, когда требуется их частый монтаж и демонтаж, так как кольцо с комплектом тел качения и сепаратором может устанавливаться независимо от другого кольца. К таким подшипникам относятся шарикоподшипники с четырёхточечным контактом, цилиндрические, игольчатые и конические роликоподшипники (рис. 1), а также упорные шарико- и роликоподшипники.

Подшипники с коническим отверстием

Подшипники с коническим отверстием (рис. 2) могут устанавливаться на конических шейках валов или цилиндрических посадочных местах при помощи закрепительной или стяжной втулок (рис. 3).
SKF logo